• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Junron Spiral-Schlauch (Bündel-Schutzrohr) Junron SF (FEP-Spiral-Schlauch)

Junron Spiral-Schlauch (Bündel-Schutzrohr) Junron SF (FEP-Spiral-Schlauch)
[Features]
· Allows tying work to be performed quickly and easily.
· Supports removal of tubes and wires from anywhere.
· Offers excellent heat and low-temperature resistance.
· Inert to most chemicals and solvents.
· Flame retardant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-04-20
SF-06-20
SF-08-20
SF-10-20
SF-14-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø vor Kontraktion (Minimum)
(mm)
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø D
(mm)

161.52 €

1 12 Arbeitstage 2.63.62.6

193.80 €

1 12 Arbeitstage 45.54

285.83 €

1 12 Arbeitstage 67.56

380.95 €

1 12 Arbeitstage 910.69

556.18 €

1 14 Arbeitstage 121412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff FEP Farbe Durchscheinend (naturfarben) Standardlänge Streifen(m) 20
Flammbeständigkeit Verfügbar

Technischer Support