• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JUNRON Hybrid Tube (Innenschicht-Fluorpolymerrohr) JUNRON UP1

JUNRON Hybrid Tube (Innenschicht-Fluorpolymerrohr) JUNRON UP1
The 2-layer structure achieves higher levels of flexibility, kink resistance and wear resistance. Fluoride polymer for the inner layer provides superior repelling power against liquid chemicals. Layers are fully adhered because it uses integral molded.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UP1-0425-20
UP1-0425-100
UP1-0640-20
UP1-0640-100
UP1-0850-20
UP1-0850-100
UP1-1065-20
UP1-1065-100
UP1-1280-20
UP1-1280-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Standard-Streifenlänge
(m)

77.90 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 31220

232.03 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 312100

92.77 €

1 10 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 42020

340.48 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 420100

118.96 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 52320

464.07 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 523100

163.13 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 73220

694.94 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 732100

217.55 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 84020

926.97 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 840100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Milchweiß
Werkstoff, Fluor-Kunststoff Fluorkunststoff-Polymer in innerer Schicht Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::70

Technischer Support