Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AUC4 |
AUC4-6 |
AUC6 |
AUC6-8 |
AUC8 |
AUC8-10 |
AUC10-12 |
AUC12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø d1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | 4 | - | ||
3.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse | 4 | 6 | |
3.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | 6 | - | ||
3.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse | 6 | 8 | ||
3.47 € | 10 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | 8 | - | ||
4.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse | 8 | 10 | ||
4.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse | 10 | 12 | ||
4.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Verschraubung, Anschlüsse | - | 12 | - |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing | Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR |
Erscheinungsbild Farbe | Weiß | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø d1(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften