One-Push-Verbinder A-Serie 2-fach-Y-Buchse

One-Push-Verbinder A-Serie 2-fach-Y-Buchse
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double Y-union unit. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

[Features]
· The tube is connected by Push One®.
· No need for jigs nor tools to connect the tube.
· Electroless nickel plated.
· There is little deterioration of the surface and elution of copper ions into the fluid is prevented.
· The white body brightens the working environment.
· Noncombustible PBT resin is used for the materials.
·Has superior self-extinguishing properties equivalent to UL94 V-0 standard.
· Suitable for use in an environment where sputtering occurs.
· The R screws are sealed, and so rapping with sealing tape is not required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AUWY4-6
AUWY6-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø d1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2
(mm)

13.20 €

10 6 Arbeitstage 46

12.76 €

1 8 Arbeitstage 68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Verschraubung, ungleicher Ø Doppel-Y-Verbindung Erscheinungsbild Farbe Weiß
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support