Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Verschraubung, gleicher Ø | 90°-Kniestück mit Paneelkontakt | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 | Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften