Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EUL1/2 |
EUL1/4 |
EUL3/8 |
EUL4 |
EUL6 |
EUL8 |
EUL10 |
EUL12 |
EUL16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Beschichtungsverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | kA | ||
2.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | kA | ||
4.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | kA | ||
2.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Chemisch vernickelt | ||
3.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Chemisch vernickelt | ||
3.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Chemisch vernickelt | ||
4.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | ||
4.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Chemisch vernickelt | ||
6.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | Chemisch vernickelt |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Verschraubung, gleicher Ø | 90°-Kniestückverbindung | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Beschichtungsverfahren
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften