One-Push-Verbinder E-Serie 2-fach-Verbindungsstück Universal-Winkelstück

One-Push-Verbinder E-Serie 2-fach-Verbindungsstück Universal-Winkelstück
No jigs or tools are required for connecting tubes to this double universal elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ELWB6-PT1/4
ELWB8-PT1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

9.33 €

1 8 Arbeitstage 6

9.22 €

1 8 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Zweig Doppeltes Universalkniestück Schraubengröße T 1/4
Arten von Anschlussschrauben R Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40
Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support