Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ET3/8-PT1/4 |
ET3/8-PT3/8 |
ET4-M5 |
ET6-M5 |
ET6-PT1/4 |
ET6-PT1/8 |
ET8-PT1/4 |
ET8-PT1/8 |
ET10-PT1/2 |
ET10-PT1/8 |
ET12-PT1/2 |
ET12-PT3/8 |
ET16-PT3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Schraubengröße T | Arten von Anschlussschrauben | Beschichtungsverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | 1/4 | R | kA | ||
5.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | 3/8 | R | kA | ||
4.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | M5×0,8 | M | Chemisch vernickelt | ||
3.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | M5×0,8 | M | Chemisch vernickelt | ||
4.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1/4 | R | Chemisch vernickelt | ||
3.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1/8 | R | Chemisch vernickelt | ||
4.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 1/4 | R | Chemisch vernickelt | ||
4.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 1/8 | R | Chemisch vernickelt | ||
6.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/2 | R | Chemisch vernickelt | ||
5.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/8 | R | Chemisch vernickelt | ||
7.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 1/2 | R | Chemisch vernickelt | ||
6.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 3/8 | R | Chemisch vernickelt | ||
8.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 3/8 | R | Chemisch vernickelt |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Zweig | T-Stück | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Schraubengröße T
Arten von Anschlussschrauben
Beschichtungsverfahren
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften