• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Push-Verbinder E-Serie Buchse Blenden-Schnellverbinder Innengewinde

One-Push-Verbinder E-Serie Buchse Blenden-Schnellverbinder Innengewinde
  • Mengenrabatt
No jigs or tools are required for connecting tubes to this panel touch connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into the liquid is also prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPFC4-PT1/8
EPFC6-PT1/4
EPFC6-PT1/8
EPFC8-PT1/4
EPFC8-PT3/8
EPFC10-PT1/4
EPFC10-PT3/8
EPFC12-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Schraubengröße T

3.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

41/8

4.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61/4

4.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61/8

5.17 €

1 6 Arbeitstage 81/4

5.35 €

1 8 Arbeitstage 83/8

6.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4

6.96 €

1 6 Arbeitstage 103/8

8.33 €

1 8 Arbeitstage 123/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Buchse mit Paneelkontakt Arten von Anschlussschrauben Rc
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40 Beschichtungsverfahren Chemisch vernickelt

Technischer Support