One-Push-Verbinder E-Serie Anschlussverbindungsstück

One-Push-Verbinder E-Serie Anschlussverbindungsstück
No jigs or tools are required for connecting tubes to this union connector. Degradation of the surface is minimal and elution of copper ions into liquid is also prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUC1/2
EUC1/4
EUC3/8
EUC4
EUC4-6
EUC6
EUC6-8
EUC8
EUC8-10
EUC10
EUC10-12
EUC12
EUC16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, ungleicher Ø Passender Rohraußen-Ø d1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2
(mm)
Passender Rohraußen-Ø d1
(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø d2
(Zoll)
Beschichtungsverfahren

3.57 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse---1/21/2kA

3.19 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse---1/41/4kA

4.09 €

1 8 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse---3/83/8kA

3.23 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse-44--Chemisch vernickelt

3.41 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-[Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse46--Chemisch vernickelt

3.23 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse-66--Chemisch vernickelt

3.66 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-[Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse68--Chemisch vernickelt

3.55 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse-88--Chemisch vernickelt

4.32 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-[Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse810--Chemisch vernickelt

4.21 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse-1010--Chemisch vernickelt

4.78 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser-[Ungleicher Ø, gerader Verbinder] Verschraubung, Anschlüsse1012--Chemisch vernickelt

4.42 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse-1212--Chemisch vernickelt

6.52 €

1 6 Arbeitstage Verbindung mit gleichem DurchmesserVerschraubung, Anschlüsse-1616--Chemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Haupteinheits-Material Flammfester PBT-Kunststoff
Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing Dichtungswerkstoff Spezial-NBR
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) 0-40

Technischer Support