• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse 90°-Winkel

One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse 90°-Winkel
No jigs or tools are required. Combine with a UE tube for conductivity. Supports UL94 standard V-0 equivalent for self-extinguishing. For use in environments with spatters.

(i)Hinweis

  • Die Mindestbestellmenge bestimmter Produkte wird ab April 2021 geändert.Bitte prüfen Sie die Details in der Anfrage- / Bestell-Maske.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEL8-PT1/4
MEL8-PT3/8
MEL10-PT3/8
MEL12-PT3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Schraubengröße T (R)

7.67 €

10 6 Arbeitstage 81/4

8.05 €

1 8 Arbeitstage 83/8

11.00 €

1 8 Arbeitstage 103/8

11.70 €

1 8 Arbeitstage 123/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eindrück-Schnellkupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Für allgemeinen Luftdruck Werkstoff Gewinde Messing
Dichtungswerkstoff Spezial-NBR Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 90°-Kniestück
Arten von Anschlussschrauben R Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) -20–80 Beschichtungsverfahren kA

Technischer Support