Hersteller-Teilenummer: MEST6-PT1/4
Marke: NITTA
Preis: 10.75 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MEST6-PT1/4
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Schraubmontage, Zweig | Service-T-Stück | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6 |
Schraubengröße T | 1/4 | Arten von Anschlussschrauben | R | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 |
Beschichtungsverfahren | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse Service-T-Stück, die Teilenummer ist MEST6-PT1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MEST6-PT1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften