Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MEUC6
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing | Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing |
Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, Anschlüsse | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 6 |
Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Beschichtungsverfahren | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Push-Verbinder E-Serie Messinggehäuse Anschlussverbindungsstück, die Teilenummer ist MEUC6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MEUC6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften