• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SNS Starre Flanschwellenkupplung [SRCL]

SNS Starre Flanschwellenkupplung [SRCL]
Compatible with use in high ranges of circumferential speeds. Standardized in nominal diameters of ø112 to ø355. A forged product that uses S35C as the material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRCL112
SRCL125
SRCL140
SRCL160
SRCL180
SRCL200
SRCL224
SRCL250
SRCL280
SRCL315
SRCL355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Drehmomentübertragung
(N·m)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Exzentrizitätsbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Anzahl der Schraubenlöcher n Schraubengröße

253.16 €

1 9 Arbeitstage 1050~Unter 1004001~100001128078.46000--4M10

304.49 €

1 9 Arbeitstage 10100~Unter 5004001~1000012590117.66000--4M12

263.39 €

1 9 Arbeitstage 10100~Unter 5004001~10000140100245.16000--6M12

331.40 €

1 9 Arbeitstage 10100~Unter 5004001~10000160112490.26000--8M12

359.67 €

1 9 Arbeitstage 10500~Unter 10004001~10000180126686.35700--8M12

535.59 €

1 9 Arbeitstage 10500~Unter 10004001~10000200142980.45200--8M16

648.47 €

1 9 Arbeitstage 101000~Unter 50004001~100002241601372.54700--8M16

888.46 €

1 9 Arbeitstage 101000~Unter 50004001~100002501801764.74200--8M20

1,707.49 €

1 9 Arbeitstage 101000~Unter 50002001~40002802002745.137000.02~0.20.058M20

2,028.32 €

1 9 Arbeitstage 101000~Unter 50002001~40003152243529.433000.02~0.20.0510M20

2,708.65 €

1 9 Arbeitstage 101000~Unter 50002001~40003552504902.030000.02~0.20.058M24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Modell Grundkörper Anwendung Standard
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support