Hersteller-Teilenummer: NS9XC6
Marke: KANEMITSU
Preis: 349.60 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NS9XC6
Nenngröße | 9 | Außen-Ø(mm) | 228.6 | dm(mm) | 214.6 |
---|---|---|---|---|---|
Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm) | 57 | Wellenbohrung d, Vorbohrungs-Durchmesser(mm) | 22 | Breite gesamt(mm) | 162 |
Werkstoff | EN-JL 1030 Äquiv. | Anzahl Nuten | 6 | Nutbreite(mm) | 21.18 |
Dicke V-Riemen(mm) | 14 | Maximale Anzahl Rotationen(1/min) | 1800 |
Sie befinden sich auf der Seite für NS-Standard V-Umlenkrolle C, die Teilenummer ist NS9XC6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NS9XC6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften