Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIM-PP-Serie (Modell mit Flüssigkeitsdruck)

Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIM-PP-Serie (Modell mit Flüssigkeitsdruck)
A "fine mist" two-liquid nozzle made using polypropylene (PP) resin as the chief material for the main unit, providing excellent chemical resistance. A liquid pressurizing type in which a spray is produced by applying a pressure of approximately 0.1–0.3 MPa to the spray liquid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BIMJ2004PP+TPP-IN

Teilenummer
BIMJ2004PP+TPP-IN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

106.28 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Gefüllter Kreiskegel/Gefüllter Quadratkegel Strömungsmedium Zwei Flüssigkeiten mischend Werkstoff PP (Polypropylen)
Ausführung 2 Fluide Eigenschaft Erzeugung von feinem Nebel Zulässige Flüssigkeit Luft, Druckluft / Chemische Lösung / Wasser / Schmiermittel
Klassifizierung nach Sprühwinkel (Sprühwinkel unter Standard-Atmosphärendruck)(deg) 20 Luftverbrauchskategorie 04 Adapter Ausführung T
Durchgangsdurchmesser für Fremdkörper (Einspritzanschluss an der Spitze)(mm) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Feinnebel 2-Flüssigkeiten-Düse, geringes Injektionsvolumen, Gefüllte-Kegel-Form, BIM-PP-Serie (Modell mit Flüssigkeitsdruck) , die Teilenummer ist BIMJ2004PP+TPP-IN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BIMJ2004PP+TPP-IN.

Technischer Support