• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / LR / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht

Druckfedern / LR / CrSi-Federstahl / spiralförmig / Runddraht

Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 100 mm / [Durchmesser]3 - 25 mm / [Federkonstante]1.12 - 76.67 N/mm / [Last]580.01 oder mehr N, 8.51 - 580 N



Die Druckfedern von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 10 mm und 100 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 3 mm und 25 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 580.01 oder mehr N oder 8.51 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 1.12 und 76.67 N / mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR3X10
LR3X15
LR3X20
LR3X25
LR4X10
LR4X15
LR4X20
LR4X25
LR4X30
LR6X15
LR6X20
LR6X25
LR6X30
LR6X35
LR8X15
LR8X20
LR8X25
LR8X30
LR8X35
LR8X40
LR10X25
LR10X30
LR10X35
LR10X40
LR10X45
LR10X50
LR12X25
LR12X30
LR12X35
LR12X40
LR12X45
LR12X50
LR12X55
LR12X60
LR14X25
LR14X30
LR14X35
LR14X40
LR14X45
LR14X50
LR14X55
LR14X60
LR14X65
LR14X70
LR16X25
LR16X30
LR16X35
LR16X40
LR16X45
LR16X50
LR16X55
LR16X60
LR16X65
LR16X70
LR16X75
LR16X80
LR18X25
LR18X30
LR18X35
LR18X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Spuleninnen-Ø ID
(mm)
Federkonstante
(N/mm)

0.87 €

20 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0010322.79

0.87 €

20 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0015321.86

1.03 €

20 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0020321.4

1.03 €

20 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.0025321.12

0.87 €

20 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.001042.64.92

0.87 €

20 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.001542.63.28

1.21 €

20 Versand am selben Tag

Auf Lager

108.51 bis 16.002042.62.46

1.03 €

20 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.002542.61.97

1.10 €

20 7 Arbeitstage 108.51 bis 16.003042.61.64

1.03 €

20 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.0015647.36

1.21 €

20 Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.01 bis 50.0020645.52

1.10 €

20 7 Arbeitstage 1030.01 bis 50.0025644.42

1.10 €

20 7 Arbeitstage 1030.01 bis 50.0030643.68

1.26 €

20 7 Arbeitstage 1030.01 bis 50.0035643.15

1.10 €

20 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.001585.413.08

1.10 €

20 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.002085.49.81

1.26 €

20 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.002585.47.85

1.26 €

20 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.003085.46.54

1.34 €

20 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.003585.45.61

1.34 €

20 7 Arbeitstage 1050.01 bis 73.004085.44.91

1.34 €

20 Versand am selben Tag

Auf Lager

1073.01 bis 107.0025106.512.27

1.26 €

20 7 Arbeitstage 1073.01 bis 107.0030106.510.22

1.49 €

20 7 Arbeitstage 1073.01 bis 107.0035106.58.76

1.49 €

20 7 Arbeitstage 1073.01 bis 107.0040106.57.67

1.79 €

20 7 Arbeitstage 1073.01 bis 107.0045106.56.81

1.79 €

20 7 Arbeitstage 1073.01 bis 107.0050106.56.13

1.49 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.002512817.65

1.49 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.003012814.71

1.69 €

20 Versand am selben Tag

Auf Lager

10107.01 bis 150.003512812.61

1.73 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.004012811.03

1.73 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00451289.81

1.88 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00501288.83

1.88 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00551288.02

2.04 €

20 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00601287.35

1.26 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0025149.324.03

1.42 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0030149.320.03

1.49 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0035149.317.17

1.73 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0040149.315.02

1.88 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0045149.313.35

2.04 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0050149.312.02

2.26 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0055149.310.92

2.43 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0060149.310.01

2.65 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0065149.39.24

2.80 €

20 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.0070149.38.58

1.63 €

20 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00251610.731.38

1.73 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00301610.726.15

1.88 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00351610.722.42

1.95 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00401610.719.61

2.04 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00451610.717.44

2.19 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00501610.715.69

2.26 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00551610.714.27

2.43 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00601610.713.08

2.72 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00651610.712.07

2.88 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00701610.711.21

3.11 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00751610.710.46

3.27 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00801610.79.81

1.95 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.0025181239.72

2.28 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.0030181233.1

2.19 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.0035181228.37

2.35 €

20 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.0040181224.82

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Silizium-Stahl für Federn

Technischer Support