• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckfedern / JA-Serie) / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht【10-20 Stk. pro Packung】

Druckfedern / JA-Serie) / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 50 mm / [Durchmesser]2 - 14 mm / [Federweg]1.2 - 35.7 mm / [Federkonstante]0.07 - 15.691 N/mm / [Last]bis zu 1.50 N, 1.51 - 30 N, 0.74 - 25.5 N



TOKYO HATSUJYO MANUFACTURINGs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 5 mm und 50 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 2 mm und 14 mm konfigurierbar. Zulässig ist eine Maximallast von bis zu 1.50 N, 1.51 bis 30 N oder 0.74 bis 25.5 N. Zwischen 0.07 und 15.691 N / mm liegt die Federkonstante. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 1.2 bis 35.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JA-1
JA-2
JA-3
JA-4
JA-5
JA-6
JA-7
JA-8
JA-9
JA-10
JA-11
JA-12
JA-13
JA-14
JA-15
JA-16
JA-17
JA-18
JA-19
JA-20
JA-21
JA-22
JA-23
JA-24
JA-25
JA-26
JA-27
JA-28
JA-29
JA-30
JA-31
JA-32
JA-33
JA-34
JA-35
JA-36
JA-37
JA-38
JA-39
JA-40
JA-41
JA-42
JA-43
JA-44
JA-45
JA-46
JA-47
JA-48
JA-49
JA-50
JA-51
JA-52
JA-53
JA-54
JA-55
JA-56
JA-57
JA-58
JA-59
JA-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Spuleninnen-Ø ID
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(mm)
Genutzter Federweg
(mm)
Nutzlast
(N)

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,50521.60.410.22.40.98

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,507.521.60.270.23.70.98

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,501021.60.20.250.98

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,50521.540.670.232.21.47

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,507.521.540.430.233.41.47

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,501021.540.330.234.51.47

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,50521.481.230.261.21.47

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,507.521.480.70.262.11.47

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,501021.480.530.262.81.47

16.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,5052.52.10.310.22.70.83

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,507.52.52.10.190.24.30.83

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,50102.52.10.150.25.70.83

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,50152.52.10.10.28.50.83

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,5052.52.040.470.232.61.23

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,507.52.52.040.310.233.91.23

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,50102.52.040.240.235.21.23

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,50152.52.040.160.237.81.23

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5052.51.980.760.262.51.91

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.507.52.51.980.50.263.81.91

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50102.51.980.360.265.31.91

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50152.51.980.240.268.11.91

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5052.51.922.260.291.32.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.507.52.51.921.230.292.42.9

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.50102.51.920.950.293.12.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50152.51.920.610.294.82.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.5052.51.861.720.3223.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.507.52.51.861.040.323.33.4

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.50102.51.860.760.324.53.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50152.51.860.490.3273.4

16.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,507.532.60.150.250.74

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,501032.60.110.26.80.74

16.01 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,501532.60.070.210.70.74

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 10Bis zu 1,507.532.540.260.233.80.98

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,501032.540.190.235.20.98

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,501532.540.120.238.30.98

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,50532.480.640.262.31.47

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,507.532.480.390.263.81.47

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,501032.480.270.265.41.47

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,501532.480.180.268.31.47

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50532.420.930.292.12

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.507.532.420.560.293.52

16.34 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.51 bis 4.501032.420.420.294.72

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.501532.420.310.296.32

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50532.361.180.322.52.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.507.532.360.750.323.92.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.501032.360.540.325.42.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.501532.360.350.328.32.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.50532.31.720.3523.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.507.532.31.070.353.23.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.501032.30.760.354.53.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 101.51 bis 4.501532.30.490.3573.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.507.532.21.80.435.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.501032.21.320.44.15.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.501532.20.830.46.55.4

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.507.532.12.980.452.36.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.501032.12.150.453.26.9

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 104.51 bis 8.501532.11.370.4556.9

16.52 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10Bis zu 1,507.53.53.040.20.2350.98

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,50103.53.040.150.236.70.98

15.47 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Bis zu 1,50153.53.040.10.23100.98

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)

Technischer Support