Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 350 mm / [Durchmesser]8 - 70 mm / [Federkonstante]10.983 - 1285.71 N/mm / [Last]343 - 18000 N, 580.01 oder mehr N, 230.01 - 580 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 10 mm bis hin zu 350 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 8 mm und 70 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 343 bis 18000 N, 580.01 oder mehr N oder 230.01 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 10.983 und 1285.71 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 10 | 8 | 4 | 166.11 | ||
2.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 15 | 8 | 4 | 110.74 | |
1.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 20 | 8 | 4 | 83.06 | ||
3.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 25 | 8 | 4 | 66.44 | |
2.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 30 | 8 | 4 | 55.37 | ||
2.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 35 | 8 | 4 | 47.46 | ||
3.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 40 | 8 | 4 | 41.53 | |
2.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 50 | 8 | 4 | 33.22 | ||
3.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 55 | 8 | 4 | 30.2 | ||
3.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 60 | 8 | 4 | 27.69 | ||
3.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 65 | 8 | 4 | 25.56 | ||
3.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 70 | 8 | 4 | 23.73 | ||
3.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 75 | 8 | 4 | 22.15 | ||
4.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 343 | 80 | 8 | 4 | 20.76 | |
2.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 20 | 10 | 5 | 111.67 | ||
2.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 25 | 10 | 5 | 89.33 | ||
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 30 | 10 | 5 | 74.44 | |
2.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 35 | 10 | 5 | 63.81 | ||
2.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 40 | 10 | 5 | 55.83 | ||
2.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 45 | 10 | 5 | 49.63 | ||
3.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 50 | 10 | 5 | 44.67 | ||
3.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 55 | 10 | 5 | 40.61 | ||
3.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 60 | 10 | 5 | 37.22 | ||
3.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 65 | 10 | 5 | 34.36 | ||
3.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 70 | 10 | 5 | 31.9 | ||
3.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 75 | 10 | 5 | 29.78 | ||
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 80 | 10 | 5 | 29.78 | ||
4.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 441 | 90 | 10 | 5 | 24.81 | ||
2.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 20 | 12 | 6 | 141.67 | ||
2.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 25 | 12 | 6 | 113.33 | ||
2.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 30 | 12 | 6 | 94.44 | ||
3.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 35 | 12 | 6 | 80.95 | ||
3.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 40 | 12 | 6 | 70.83 | ||
3.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 45 | 12 | 6 | 62.96 | ||
3.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 50 | 12 | 6 | 56.67 | ||
3.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 55 | 12 | 6 | 51.52 | ||
3.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 60 | 12 | 6 | 47.22 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 65 | 12 | 6 | 43.59 | ||
4.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 70 | 12 | 6 | 40.48 | ||
4.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 75 | 12 | 6 | 37.78 | ||
4.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 80 | 12 | 6 | 35.42 | ||
5.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 569 | 90 | 12 | 6 | 31.48 | ||
2.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 25 | 14 | 7 | 148.22 | ||
2.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 30 | 14 | 7 | 123.52 | ||
3.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 35 | 14 | 7 | 105.87 | ||
3.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 40 | 14 | 7 | 92.64 | ||
3.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 45 | 14 | 7 | 82.35 | ||
3.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 50 | 14 | 7 | 74.11 | ||
4.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 55 | 14 | 7 | 67.37 | ||
4.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 60 | 14 | 7 | 61.76 | ||
4.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 65 | 14 | 7 | 57.01 | ||
7.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 70 | 14 | 7 | 52.94 | ||
5.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 75 | 14 | 7 | 49.41 | ||
5.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 80 | 14 | 7 | 46.32 | ||
5.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 90 | 14 | 7 | 41.17 | ||
5.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 736 | 100 | 14 | 7 | 37.06 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 981 | 25 | 16 | 8 | 196.22 | ||
3.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 981 | 35 | 16 | 8 | 140.16 | ||
3.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 981 | 40 | 16 | 8 | 122.64 | ||
4.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 580,01~ | 981 | 45 | 16 | 8 | 109.01 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn | Farbe | Braun |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften