• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / TM / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25%-32% / mittlere Last / rot

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / TM / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 25%-32% / mittlere Last / rot
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 350 mm / [Durchmesser]8 - 70 mm / [Federkonstante]1.667 - 367.48 N/mm / [Last]137.3 - 8500 N, 580.01 oder mehr N, 107.01 - 580 N



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 10 mm bis hin zu 350 mm als Maximalwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 8 mm und 70 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Zulässig ist eine Maximallast von 137.3 bis 8500 N, 580.01 oder mehr N oder 107.01 bis 580 N. Zwischen 1.667 und 367.48 N / mm liegt die Federkonstante.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TM8X10
TM8X15
TM8X20
TM8X25
TM8X30
TM8X35
TM8X40
TM8X45
TM8X50
TM8X55
TM8X60
TM8X65
TM8X70
TM8X75
TM8X80
TM10X20
TM10X25
TM10X30
TM10X35
TM10X40
TM10X45
TM10X50
TM10X55
TM10X60
TM10X65
TM10X70
TM10X75
TM10X80
TM10X90
TM12X20
TM12X25
TM12X30
TM12X35
TM12X40
TM12X45
TM12X50
TM12X55
TM12X60
TM12X65
TM12X70
TM12X75
TM12X90
TM14X25
TM14X30
TM14X35
TM14X40
TM14X50
TM14X55
TM14X60
TM14X65
TM14X70
TM14X75
TM14X80
TM14X90
TM14X100
TM16X25
TM16X30
TM16X35
TM16X40
TM16X45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Spuleninnen-Ø ID
(mm)
Federkonstante
(N/mm)

2.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10107.01 bis 150.00137.3108442.57

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10107.01 bis 150.00137.3158428.38

1.26 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.3208421.28

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.3258417.03

2.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.3308414.19

2.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.3358412.16

1.88 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.3408410.64

1.98 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.345849.46

2.33 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.350848.51

2.83 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.355847.74

2.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10107.01 bis 150.00137.360847.09

3.08 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.365846.55

3.44 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.370846.08

3.69 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.375845.68

3.71 €

1 7 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00137.380845.32

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150.01 bis 230.00196.12010530.64

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150.01 bis 230.00196.12510524.51

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150.01 bis 230.00196.13010520.43

1.74 €

1 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.13510517.51

1.81 €

1 5 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.14010515.32

2.02 €

1 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.14510513.62

2.16 €

1 5 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.15010512.26

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150.01 bis 230.00196.15510511.14

2.43 €

1 5 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.16010510.21

2.54 €

1 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.1651059.43

2.54 €

1 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.1701058.75

2.88 €

1 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.1751058.17

3.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10150.01 bis 230.00196.1801057.66

3.75 €

1 7 Arbeitstage 10150.01 bis 230.00196.1901056.81

1.49 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002842012644.27

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.01 bis 580.002842512635.42

1.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.01 bis 580.002843012629.51

2.02 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002843512625.3

2.27 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002844012622.14

2.41 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002844512619.68

3.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.01 bis 580.002845012617.71

2.80 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002845512616.1

2.88 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002846012614.76

3.07 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002846512613.62

3.07 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002847012612.65

3.31 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.002847512611.81

4.19 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.00284901269.84

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.01 bis 580.003832514747.64

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.01 bis 580.003833014739.7

2.68 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003833514734.03

2.80 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003834014729.77

3.07 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003835014723.82

3.31 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003835514721.65

4.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10230.01 bis 580.003836014719.85

3.53 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003836514718.32

3.59 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003837014717.01

3.72 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003837514715.88

3.72 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003838014714.89

4.20 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.003839014713.23

4.56 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.0038310014711.91

2.44 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.005002516862.64

2.80 €

1 7 Arbeitstage 10230.01 bis 580.005003016852.2

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.005003516844.74

3.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-230.01 bis 580.005004016839.15

3.47 €

1 5 Arbeitstage 10230.01 bis 580.005004516834.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Silizium-Stahl für Federn

Technischer Support