Konfigurierbar in [Freie Länge] 20 - 300 mm / [Durchmesser]14.5 - 46 mm / [Federkonstante]2.96 - 48.81 N/mm / [Last]580.01 oder mehr N, 150.01 - 580 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 20 mm bis hin zu 300 mm als Höchstwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 14.5 mm und 46 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal zugelassen wird eine Last von 580.01 oder mehr N oder 150.01 bis 580 N. Im Bereich zwischen 2.96 und 48.81 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Last (festgelegter Bereich) (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Spuleninnen-Ø ID (mm) | Federkonstante (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 20 | 14.5 | 9 | 18.52 | ||
3.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 25 | 14.5 | 9 | 14.82 | ||
3.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 30 | 14.5 | 9 | 12.35 | ||
3.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 35 | 14.5 | 9 | 10.58 | ||
3.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 40 | 14.5 | 9 | 9.26 | ||
3.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 45 | 14.5 | 9 | 8.23 | ||
3.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 50 | 14.5 | 9 | 7.41 | ||
4.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 55 | 14.5 | 9 | 6.74 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 60 | 14.5 | 9 | 6.17 | ||
4.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 65 | 14.5 | 9 | 5.7 | ||
4.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 70 | 14.5 | 9 | 5.29 | ||
5.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 75 | 14.5 | 9 | 4.94 | ||
5.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 80 | 14.5 | 9 | 4.63 | ||
5.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 90 | 14.5 | 9 | 4.12 | ||
6.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 100 | 14.5 | 9 | 3.7 | ||
6.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | 125 | 14.5 | 9 | 2.96 | ||
3.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 25 | 17 | 11 | 21.8 | ||
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 30 | 17 | 11 | 18.16 | ||
3.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 230.01 bis 580.00 | 35 | 17 | 11 | 15.57 | ||
3.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 40 | 17 | 11 | 13.62 | ||
3.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 45 | 17 | 11 | 12.11 | ||
4.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 50 | 17 | 11 | 10.9 | ||
4.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 55 | 17 | 11 | 9.91 | ||
4.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 60 | 17 | 11 | 9.08 | ||
4.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 65 | 17 | 11 | 8.38 | ||
4.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 70 | 17 | 11 | 7.78 | ||
5.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 75 | 17 | 11 | 7.27 | ||
5.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 80 | 17 | 11 | 6.81 | ||
5.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 90 | 17 | 11 | 6.05 | ||
6.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 100 | 17 | 11 | 5.45 | ||
6.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 125 | 17 | 11 | 4.36 | ||
7.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 150 | 17 | 11 | 3.63 | ||
4.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 30 | 21 | 13 | 23.24 | ||
4.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 35 | 21 | 13 | 19.92 | ||
4.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 40 | 21 | 13 | 17.43 | ||
4.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 45 | 21 | 13 | 15.5 | ||
4.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 50 | 21 | 13 | 13.95 | ||
4.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 55 | 21 | 13 | 12.68 | ||
4.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 60 | 21 | 13 | 11.62 | ||
4.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 65 | 21 | 13 | 10.73 | ||
5.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 70 | 21 | 13 | 9.96 | ||
5.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 75 | 21 | 13 | 9.3 | ||
5.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 80 | 21 | 13 | 8.72 | ||
5.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 90 | 21 | 13 | 7.75 | ||
5.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 100 | 21 | 13 | 6.97 | ||
6.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 125 | 21 | 13 | 5.58 | ||
6.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 150 | 21 | 13 | 4.65 | ||
4.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 30 | 26 | 16.5 | 34.87 | ||
4.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 35 | 26 | 16.5 | 29.89 | ||
4.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 40 | 26 | 16.5 | 26.15 | ||
5.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 45 | 26 | 16.5 | 23.24 | ||
5.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 50 | 26 | 16.5 | 20.92 | ||
5.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 55 | 26 | 16.5 | 19.02 | ||
5.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 60 | 26 | 16.5 | 17.43 | ||
5.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 65 | 26 | 16.5 | 16.09 | ||
5.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 70 | 26 | 16.5 | 14.94 | ||
6.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 75 | 26 | 16.5 | 13.95 | ||
6.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 80 | 26 | 16.5 | 13.08 | ||
6.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 90 | 26 | 16.5 | 11.62 | ||
7.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | 100 | 26 | 16.5 | 10.46 |
Loading...
Werkstoff | Chrom-Silizium-Stahl für Federn |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Last (festgelegter Bereich)(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Spuleninnen-Ø ID(mm)
Federkonstante(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften