Tellerfeder / geringe Traglast, hergestellt von Iwata Denko【1-50 Stk. pro Packung】

Tellerfeder / geringe Traglast, hergestellt von Iwata Denko
  • Mengenrabatt
Wide range of uses and can be used efficiently for multiple purposes; withstands long usage if used within range of allowable stress. Provides shock moderation and superior cushioning effects when stacked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-10
L-31.5
L-40
L-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
ID d
(mm)
Freie Höhe Ho
(mm)
Last P1 (bei 0.25h)
(N)
Last P1 (bei 0.50h)
(N)
Last P3 (bei 0.75h)
(N)
Plattendicke t
(mm)
Gesamt-Federweg
(mm)

17.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10105.20.788.26155.93209.860.40.3

30.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1031.516.32.15791.41412.161912.31.250.9

36.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104020.42.751304.282324.183157.741.61.15

16.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1080415.34452.227845.3210532.3432.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzlast Für geringe Last Werkstoff EN 1.1625 äquiv. Deflection δ 0,75 h (mm)

Technischer Support