• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zugfedern / E-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°【1-3 Stk. pro Packung】

Zugfedern / E-Serie / Federstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 29.1 - 138.6 mm / [Durchmesser]5 - 20 mm



SHINSEI HATSUJHOs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 29.1 mm und 138.6 mm anpassen. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 5 mm und 20 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-005-11
E-008-06
E-008-13
E-010-04
E-010-06
E-010-12
E-013-07
E-013-12
E-016-03
E-016-07
E-016-11
E-020-01
E-020-04
E-020-11
E-063-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)

6.79 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

29.150.5

7.03 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32.480.7

7.99 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 29.781

5.48 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 69.3100.8

7.07 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 47.3101.2

6.05 €

1 5 Arbeitstage 104.7101.4

5.54 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 63.612.51

4.31 €

1 5 Arbeitstage 122.112.51.6

5.98 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 78.5161.2

6.86 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 85.7161.4

3.92 €

1 5 Arbeitstage 100.2161.8

6.35 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 63.4201.6

5.56 €

1 5 Arbeitstage 138.6201.6

5.04 €

1 5 Arbeitstage 116.2202

6.36 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35.56.30.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff JIS-SWC Ausführung Standardausführung Haken gegenüber Winkel 180° (Standard)

Technischer Support