Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie T-Verbindungsstück【1-10 Stk. pro Packung】

Steckmuffen-Verbindungen WP-Serie T-Verbindungsstück
  • Mengenrabatt
The secret behind the unit's high reliability is the ring packing, which reduces the connection operation power of the tube and maintains a high level of air-tightness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPUT06
WPUT08
WPUT10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
d
(mm)

33.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1066

37.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1088

43.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PA+F/G (Polyamid) Kunststoff Anwendung Standard/Mini Dichtungswerkstoff NBR
Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support