Flaches Modell Auflagen PF-Serie Auflagen einzeln PFG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFG-2A-S
PFG-3.5A-S
PFG-8A-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Pad Diameter
(mm)

4.72 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] SilikonkautschukStandard / Cold Resistance / Heat ResistantWhite-60~2502A

5.59 €

10 5 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] SilikonkautschukStandard / Cold Resistance / Heat ResistantWhite-60~2503.5

5.99 €

1 10 Arbeitstage Urethane RubberStandard / Cold ResistanceBlue-20~758

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Lip portion is thin / Pad Unit Gerätefußform Small Befestigungsmethode Recessed Type
Werkstoff Rubber-Based

Technischer Support