Zugfederstränge / FP□□□, FS□□□, / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig

Zugfederstränge / FP□□□, FS□□□, / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 500 - 1000 mm / [Durchmesser]3 - 30 mm / [Federweg]100 - 2400 mm / [Federkonstante]0.0019 - 0.0904 N/mm / [Last]3.53 - 125 N



SHOWA SPRING stellt Zugfederstränge her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 500 mm und 1000 mm konfigurieren. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3 mm und 30 mm für die Konfiguration der Zugfederstränge. Die maximale Belastung beträgt 3.53 bis 125 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.0019 und 0.0904 N / mm. Das bewirkt, dass die Zugfederstränge einen Federweg im Bereich von 100 bis 2400 mm erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP030-500-0.2
FP030-500-0.3
FP030-500-0.4
FP030-500-0.26
FP030-500-0.35
FP040-500-0.3
FP040-500-0.5
FP040-500-0.6
FP040-500-0.35
FP040-500-0.45
FP050-500-0.5
FP050-500-0.6
FP050-500-0.7
FP050-500-0.35
FP050-500-0.45
FP060-500-0.5
FP060-500-0.6
FP060-500-0.7
FP060-500-0.9
FP060-500-0.35
FP070-500-0.5
FP070-500-0.7
FP070-500-0.9
FP070-500-1.0
FP070-500-1.2
FP080-1000-0.6
FP080-1000-0.7
FP080-1000-0.8
FP090-1000-0.8
FP090-1000-0.9
FP100-1000-0.7
FP100-1000-0.8
FP100-1000-1.0
FP120-1000-0.9
FP120-1000-1.0
FP120-1000-1.2
FP140-1000-1.2
FP140-1000-1.4
FP160-1000-1.4
FP160-1000-1.6
FP180-1000-1.6
FP180-1000-1.8
FP200-1000-1.8
FP200-1000-2.0
FP230-1000-2.0
FP230-1000-2.3
FP260-1000-2.3
FP260-1000-2.6
FP300-1000-2.6
FS030-500-0.2
FS030-500-0.3
FS030-500-0.4
FS030-500-0.26
FS030-500-0.35
FS040-500-0.3
FS040-500-0.5
FS040-500-0.6
FS040-500-0.35
FS040-500-0.45
FS050-500-0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Vorspannung
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
Max. Auslenkung
(mm)
Draht-Ø d
(φ)

16.40 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50030.062-0.215000.2

16.42 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50030.34-0.38000.3

16.42 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50031.159-0.43000.4

16.40 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50030.186-0.2610000.26

16.42 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50030.654-0.355000.35

16.43 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50040.181-0.37000.3

16.48 €

1 15 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50041.562-0.53000.5

16.51 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50043.432-0.62500.6

16.45 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50040.345-0.358000.35

16.46 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50040.996-0.455000.45

17.86 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50050.945-0.57000.5

17.90 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50052.049-0.64500.6

17.91 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50053.975-0.73000.7

17.80 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50050.212-0.3514000.35

17.85 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50050.606-0.459000.45

17.90 €

1 19 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50060.633-0.510000.5

17.93 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50061.361-0.65000.6

17.96 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50062.617-0.74000.7

18.04 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50067.723-0.92500.9

17.83 €

1 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50060.144-0.3513000.35

19.78 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50070.453-0.514000.5

20.07 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50071.852-0.77000.7

20.35 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50075.398-0.93500.9

20.40 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-50078.504-12501.0

20.57 €

1 14 Arbeitstage 10JIS-SWP-A-500718.871-1.21501.2

20.62 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.53100080.7250.00190.615000.6

20.90 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A7.28100081.3790.00420.714000.7

21.63 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A12.69100082.4190.00860.812000.8

22.27 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.82100091.8650.00580.812000.8

22.27 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A13.89100093.0620.01080.910000.9

23.19 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A5.741000100.850.0020.724000.7

23.72 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A9.691000101.4820.00410.820000.8

24.28 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A21.171000103.7800.0134113001.0

25.55 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A10.471000121.6300.00420.921000.9

23.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A14.981000122.530.0073117001.0

27.54 €

1 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A30.481000125.4430.01931.213001.2

29.44 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A21.231000143.8750.01161.215001.2

31.42 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A38.861000147.4080.02621.412001.4

33.49 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A28.261000165.5170.01681.413501.4

34.91 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A47.341000169.6760.03421.611001.6

37.33 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A39.911000187.4600.02321.614001.6

41.05 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A55.5810001812.2460.04331.810001.8

43.96 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A52.491000209.7020.03061.814001.8

46.70 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A68.6210002015.1190.0535210002.0

51.60 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A58.2710002311.1070.0337214002.0

55.43 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A104.910002319.9940.07082.312002.3

60.97 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A81.2510002615.2530.04712.314002.3

66.65 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A12510002625.5500.09042.611002.6

74.59 €

1 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A74.9510003018.6350.05632.610002.6

21.54 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50030.055-0.212000.2

21.55 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50030.301-0.36000.3

21.57 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50031.026-0.43000.4

21.55 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50030.165-0.268000.26

19.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50030.579-0.354000.35

21.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50040.16-0.311000.3

22.14 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50041.382-0.53000.5

22.16 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50043.036-0.62000.6

22.11 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50040.305-0.358000.35

22.13 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50040.881-0.454500.45

22.49 €

1 14 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B-50050.836-0.56000.5

Loading...

Technischer Support