• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Torsionsspulenfedern【2-10 Stk. pro Packung】

Torsionsspulenfedern
  • Mengenrabatt
We have standardized this torsion coil spring to help customers with spring design or calculation issues.

[Features]
- Made of stainless steel wire (φ 0.3 mm to φ 2.0 mm in diameter) with cold-molding for general use.
- JISG4313 (stainless steel wire for spring) type B, SUS304WP-B.
- * Features corrosion and heat resistance (to about 250 °C).
- 350 °C to 400 °C low temperature annealing (no surface treatment).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STA04-04-028
STA04-05-023
STA04-06-021
STA05-05-034
STA05-06-021
STA06-06-041
STA07-07-025
STA07-09-062
STA07-12-083
STA08-08-055
STA09-09-042
STA12-12-083
STA12-18-084
STA12-18-124
STA14-20-072
STB03-03-014
STB03-03-021
STB04-05-024
STB04-05-035
STB05-05-035
STB05-06-022
STB05-06-042
STB06-06-042
STB06-08-039
STB06-10-070
STB08-09-033
STB08-09-043
STB08-09-063
STB10-10-070
STB10-16-059
STB12-16-112
STB12-18-126
STB14-20-140
STC03-03-010
STC06-08-026
STC07-07-046
STC07-09-059
STC10-10-033
STC10-14-092
STC10-16-070
STC12-12-079
STC12-18-119
STC14-14-062
STC14-18-079
STC14-18-119
STC14-20-132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wählbarer Winkelbereich θ Innen-Ø ID Zulässiger Verdrehwinkel Фd
(deg)
Draht-Ø d
(Ø)
Anzahl der Wicklungen Kundenspezifische Länge
(mm)

19.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°41110.4[5] 5.2528

19.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°4700.5[4] 4.2523

18.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°4450.6[3] 3.2521

19.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°51040.5[5] 5.2534

19.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°5540.6[3] 3.2521

19.91 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°61040.6[5] 5.2541

20.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°7650.7[3] 3.2525

20.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°7800.9[5] 5.2562

20.53 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°7581.2[5] 5.2583

20.65 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°81000.8[5] 5.2555

20.51 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°9620.9[3] 3.2542

21.96 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°12931.2[5] 5.2583

22.05 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 90°12501.8[4] 4.2584

22.02 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°12731.8-124

21.99 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 90°14272[2] 2.2572

19.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°3860.3[4] 4.12514

19.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 135°31080.3[5] 5.12521

19.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°4670.5[4] 4.12524

19.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 135°4840.5[5] 5.12535

19.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°51010.5[5] 5.12535

19.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°5520.6[3] 3.12522

19.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 135°5860.6[5] 5.12542

20.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°61010.6[5] 5.12542

20.48 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°6600.8[4] 4.12539

20.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 135°6621[5] 5.12570

20.49 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°8360.9[2] 2.12533

20.49 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°8530.9[3] 3.12543

20.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 135°8880.9[5] 5.12563

21.94 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°101161-70

21.96 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°10351.6[3] 3.12559

21.97 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°12671.6[5] 5.125112

22.00 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 135°12601.8[5] 5.125126

22.12 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 135°14632[5] 5.125140

19.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°3630.3[3] 310

20.64 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 180°6440.8[3] 326

20.49 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°7990.7[5] 546

20.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 180°7760.9[5] 559

21.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°10371[2] 233

22.03 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 180°10671.4[5] 592

21.96 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°10451.6[3] 370

22.02 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Federspirale mit Rechtswicklung 180°121071.2[5] 579

22.00 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 18 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°12591.8[5] 5119

21.96 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°14541.4[3] 362

21.99 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°14541.8[3] 379

22.04 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°14811.8-119

22.04 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Federspirale mit Rechtswicklung 180°14622[5] 5132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WP-B

Technischer Support