Einfach-Typ Spiegelhalter

Einfach-Typ Spiegelhalter
[Features]
· The mirror holder fixes optical devices by affixing them. As such, it can be used with both circular and rectangular shaped objects.
· A kinematic type in which the tilt can be adjusted using the inclined fulcrum (right-top) as a guide.
· Available with a shaft (ø8 mm, length 60 mm) or with a base plate (long hole for M6 screws).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHS-30
MHS-30B
MHS-60
MHS-60B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Größe (bei Rechteck)
(mm)
Höhe des Halters
(mm)
Maße Befestigungsbereich Grundkörper Breite des Halters
(mm)

106.69 €

1 10 Arbeitstage 1030 x 3020φ8×6030

106.69 €

1 5 Arbeitstage 1030 x 3030Breite 7, U-förmige Kerbe30

162.98 €

1 8 Arbeitstage 1060 x 6035φ8×6060

162.98 €

1 8 Arbeitstage 1060 x 6045Breite 7, U-förmige Kerbe60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Ausführung Effektiver Durchmesser(φ mm) 6 Feinbewegungsmethode Neigen-Schraube M6P0,25
Feinbeweglicher Bereich ±5°

Technischer Support