• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkel Halbverbindungs-Ausführung Ringdichtung

Winkel Halbverbindungs-Ausführung Ringdichtung
Connection made by crimping the inner surface of the ring to the outer surface of the copper tube, eliminating the need for thread cutting or welding. Simply tighten the cap nut to connect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RL-6A-R
RL-6B-R
RL-6C-R
RL-8A-R
RL-8B-R
RL-8C-R
RL-10B-R
RL-12B-R
RL-12C-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
(MPa)

11.97 €

1 41 Arbeitstage 661/8B (6A)4.9als 2,0 MPa

11.98 €

1 12 Arbeitstage 661/4B (8A)4.9als 2,0 MPa

19.75 €

1 12 Arbeitstage 663/8B (10A)4.9als 2,0 MPa

12.67 €

1 12 Arbeitstage 881/8B (6A)2.94als 2,0 MPa

12.68 €

1 8 Arbeitstage 881/4B (8A)2.94als 2,0 MPa

20.56 €

1 12 Arbeitstage 883/8B (10A)2.94als 2,0 MPa

17.74 €

1 12 Arbeitstage 10101/4B (8A)2.94als 2,0 MPa

27.03 €

1 12 Arbeitstage 12121/4B (8A)1.962,0 MPa oder weniger

28.32 €

1 12 Arbeitstage 12123/8B (10A)1.962,0 MPa oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Oberflächenbehandlung Vernickelt Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) -45::125

Technischer Support