• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (R-Gewinde Winkel-Halbverbindung)

2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (R-Gewinde Winkel-Halbverbindung)
Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDWL-3B-R
PDWL-10B-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)

14.55 €

1 7 Arbeitstage 1033

16.28 €

1 12 Arbeitstage 101010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Gewinde-Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 4.9
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Maximale Betriebstemperatur(°C) 125

Technischer Support