2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (R-Gewinde T-L-Verbindung)

2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (R-Gewinde T-L-Verbindung)
Due to flareless design, connection is possible by simply inserting a tube and tightening the nut. No special flare tools or flame required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDWTL-3A-R

Teilenummer
PDWTL-3A-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.84 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Nenn-Ø 1(mm) 3 Passender Rohr-AD 1(mm) 3 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 4.9 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Maximale Betriebstemperatur(°C) 125

Sie befinden sich auf der Seite für 2-fach-Kompressionsring-Modell aus Messing, leistungsstarkes Schloss (R-Gewinde T-L-Verbindung) , die Teilenummer ist PDWTL-3A-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDWTL-3A-R.

Technischer Support