Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2,94 MPa Gewindeausführung Pultmuttern mit Nadelstoppventil

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 2,94 MPa Gewindeausführung Pultmuttern mit Nadelstoppventil
[Features]
· The body is strong, cast, and compact thanks to a bonnet-less shape.
· The valve is needle-shaped , the flow rate can be adjusted.
· Fujikin's proprietary combined packing and design prioritize operability and provide a structure with low handle torque and high sealing properties.
· The handle is shaped in an easy-to-operate manner with a drip hole, and the standard coating color is metallic blue.
· A valve opening fixing version (with propeller nut) is current in production due to customer demand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UH-13PB-R
UH-13PC-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Öffnungs-Ø
(φ mm)
Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte
(mm)
Plattendicke T (max.)
(mm)

84.04 €

1 6 Arbeitstage 1/4B1/4B4058.05.09.55.5

111.32 €

1 6 Arbeitstage 3/8B3/8B45616.411.56.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Absperrventil Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien / Dampf
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::2.94
Handgriff-Ø D(mm) 48.0 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Plattenöffnungs-Ø(φ) 16.5
Plattendicke T (min.)(mm) 1.5

Technischer Support