Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UN-14MA-L-R |
UN-14MA-S-R |
UN-14MB-L-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | MAX. Cv-Wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
322.37 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | 0.03 | ||
340.06 € | 1 | 70 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | 0.015 | ||
344.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 0.03 |
Loading...
Grundkörper, Form | Absperrventil | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Rändelgriff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::3.92 |
Länge L(mm) | 46 | Höhe (H)(mm) | 71.0 | Handgriff-Ø D(mm) | 10.8 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Spezifikationen Grundkörper | Mit Mikrometer-Öffnungsanzeige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
MAX. Cv-Wert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften