Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UBVNF-14B-BU-R |
UBVNF-14C-BU-R |
UBVNF-14D-BU-R |
UBVNF-14E-BU-R |
UBVNF-14F-BU-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (Ø) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 58 | 45 | 60 | 11.0 | 12.9 | ||
61.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8B | 58 | 45 | 60 | 12.5 | 14.7 | ||
71.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 61 | 46 | 60 | 15.0 | 26.8 | ||
72.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B | 3/4B | 70.5 | 49 | 60 | 20.0 | 35.6 | |
118.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B | 1B | 82 | 60 | 80 | 25.0 | 62.6 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Flügelgriff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::3.92 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-wert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften