Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UBVN-14B-BU-R |
UBVN-14C-BU-R |
UBVN-14D-BU-R |
UBVN-14E-BU-R |
UBVN-14F-BU-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-wert | Grifflänge L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 39 | 28.5 | 5.0 | 1.9 | 51.0 | ||
23.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B | 3/8B | 44 | 31.5 | 7.0 | 2.5 | 54.0 | |
29.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B | 1/2B | 56.5 | 34.5 | 9.1 | 5.1 | 57.0 | |
34.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 59 | 38 | 12.5 | 8.4 | 57.0 | ||
44.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B | 1B | 71 | 52 | 15.0 | 12.6 | 72.5 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Flügelgriff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::3.92 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-wert
Grifflänge L2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften