Messing 0,98 MPa-Gewindemodell Nadelstoppventil

Messing 0,98 MPa-Gewindemodell Nadelstoppventil
[Features]
• The body has a strong, cast structure, and compact thanks to its bonnet-less shape.
· The valve has a needle-like shape, allowing you to adjust the flow rate.
• Designed with an emphasis on operability, it adopts a structure with a low handle torque and good sealing properties.
• The handle has good operability, and is red colored as standard.
• By changing the grease and O-ring, it is possible to produce oxygen-free lubricant.
• If the operating temperature range is to exceed 80°C, you can change the O-ring and handle, and use it up to 125°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DH-11A-R
DH-11C-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)

17.62 €

1 6 Arbeitstage 1/8B1/8B3248

18.80 €

1 8 Arbeitstage 3/8B3/8B4049.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Absperrventil Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98
Handgriff-Ø D(mm) 35 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Öffnungs-Ø(φ mm) 5.0

Technischer Support