Luftrohrhalter Sattelmodell

Luftrohrhalter Sattelmodell
[Merkmale] Der Schwamm kann den Luftschlauch fixieren, ohne ihn zu zerdrücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT-01S
AT-02S
AT-03S
AT-04S
AT-05S
AT-06S
AT-07S
AT-08S
AT-09S
AT-10S
AT-11S
AT-12S
AT-13S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukteilbreite
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Passender Rohrdurchmesser φD X Stückzahl N

5.04 €

1 9 Arbeitstage 1013407φ4X3, φ6X2

5.04 €

1 9 Arbeitstage 1017437φ4X4

5.04 €

1 9 Arbeitstage 1021477φ4X5, φ6X3

5.04 €

1 6 Arbeitstage 1025517φ4X6, φ6X4

5.04 €

1 9 Arbeitstage 1031577φ6X5

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10174311φ4X4 (2-stufig), φ8X2

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10214711φ4X5 (2-stufig), φ10X2

5.04 €

1 13 Arbeitstage 10255111φ4X6 (2-stufig), φ8X3

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10315711φ10X3

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10335911φ4X8 (2-stufig), φ8X4

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10416711φ4X10 (2-stufig), φ8X5, φ10X4

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10497511φ4X12 (2-stufig), φ8X6

5.04 €

1 9 Arbeitstage 10517711φ10X5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halterung Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Schwammmaterial NR-Schwamm (CR-Kautschukbeschichtung) Tiefe(mm) 15 Plattendicke(mm) 1.5

Technischer Support