Luftrohrhalter, gerade L-Ausführung 1

Luftrohrhalter, gerade L-Ausführung 1
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATL1-01S
ATL1-02S
ATL1-03S
ATL1-04S
ATL1-05S
ATL1-06S
ATL1-07S
ATL1-08S
ATL1-09S
ATL1-10S
ATL1-11S
ATL1-12S
ATL1-13S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukteilbreite
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Passender Rohrdurchmesser φD X Stückzahl N

10.30 €

1 9 Arbeitstage 10134029φ4X3, φ6X2

10.89 €

1 9 Arbeitstage 10174329φ4X4

10.29 €

1 6 Arbeitstage 10214729φ4X5, φ6X3

10.89 €

1 9 Arbeitstage 10255129φ4X6, φ6X4

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10315729φ6X5

10.89 €

1 9 Arbeitstage 10174333φ4X4 (2-stufig), φ8X2

10.89 €

1 9 Arbeitstage 10214733φ4X5 (2-stufig), φ10X2

10.89 €

1 9 Arbeitstage 10255133φ4X6 (2-stufig), φ8X3

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10315733φ10X3

11.69 €

1 9 Arbeitstage 10335933φ4X8 (2-stufig), φ8X4

12.95 €

1 9 Arbeitstage 10416733φ4X10 (2-stufig), φ8X5, φ10X4

12.95 €

1 9 Arbeitstage 10497533φ4X12 (2-stufig), φ8X6

12.95 €

1 9 Arbeitstage 10517733φ10X5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halterung Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Schwammmaterial NR-Schwamm (CR-Kautschukbeschichtung) Tiefe(mm) 20 Plattendicke(mm) 1.5

Technischer Support