Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ATL2-01S |
ATL2-02S |
ATL2-03S |
ATL2-04S |
ATL2-05S |
ATL2-06S |
ATL2-07S |
ATL2-08S |
ATL2-09S |
ATL2-10S |
ATL2-11S |
ATL2-12S |
ATL2-13S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kautschukteilbreite (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Passender Rohrdurchmesser φD X Stückzahl N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 44 | 29 | φ4X3, φ6X2 | ||
10.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 47 | 29 | φ4X4 | ||
9.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 21 | 51 | 29 | φ4X5, φ6X3 | ||
9.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 55 | 29 | φ4X6, φ6X4 | ||
10.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 31 | 61 | 29 | φ6X5 | ||
9.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 17 | 47 | 33 | φ4X4 (2-stufig), φ8X2 | ||
10.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 21 | 51 | 33 | φ4X5 (2-stufig), φ10X2 | ||
9.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 55 | 33 | φ4X6 (2-stufig), φ8X3 | ||
10.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 31 | 61 | 33 | φ10X3 | ||
10.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 33 | 63 | 33 | φ4X8 (2-stufig), φ8X4 | ||
11.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 41 | 71 | 33 | φ4X10 (2-stufig), φ8X5, φ10X4 | ||
11.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 49 | 79 | 33 | φ4X12 (2-stufig), φ8X6 | ||
9.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 51 | 81 | 33 | φ10X5 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Halterung | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Schwammmaterial | NR-Schwamm (CR-Kautschukbeschichtung) | Tiefe(mm) | 20 | Plattendicke(mm) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kautschukteilbreite(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Passender Rohrdurchmesser φD X Stückzahl N
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften