Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CLFU100 |
CLFU150 |
CLFU200 |
CLFU250 |
CLFU300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kautschukteilbreite (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | ||
15.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | ||
17.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | ||
19.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | ||
21.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Halterung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium (EN AW-6063-T5 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kautschukteil | EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) | Tiefe(mm) | 40 | Höhe(mm) | 33 |
Plattendicke(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukteilbreite(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften