• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagblöcke / BCB-N-□ / Stahl, Edelstahl / brüniert / Blockform / Senkbohrung horizontal / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCA04N12S
BCA04N12Z
BCA05N13S
BCA05N13Z
BCA06N14S
BCA06N14Z
BCA08N16Z
BCA10N20Z
BCB04N06S
BCB04N06Z
BCB05N07S
BCB05N07Z
BCB06N07S
BCB06N07Z
BCB08N09Z
BCB10N11Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Stellschraubengröße Länge L
(mm)
Höhe h
(mm)
Dicke
(mm)
Größe Montageschraube

22.67 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NAM422236M3

13.09 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM422236M3

22.78 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NAM525259M4

13.29 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM525259M4

26.55 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NAM632289M5

17.75 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM632289M5

21.99 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM8383212M6

26.78 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM10444016M8

23.47 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NAM4351313M3

13.81 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM4351313M3

24.15 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NAM5441414M4

17.97 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM5441414M4

27.47 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NAM6531515M5

20.15 €

1 6 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM6531515M5

23.36 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM8651818M6

27.70 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 äquiv.BrüniertM10752222M8

Loading...

  1. 1

Technischer Support