Nivellierplatten (rund)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPC-0825
LPC-0825-H13
LPC-0825-H20
LPC-0825-M
LPC-1035
LPC-1035-H13
LPC-1035-H20
LPC-1035-M
LPC-1045
LPC-1045-H13
LPC-1045-H20
LPC-1045-H24
LPC-1045-M
LPCS-0830
LPCS-0830-H13
LPCS-0830-M
LPCS-1040
LPCS-1040-H13
LPCS-1040-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Ausführung Abmessungen der Unterseite Höhe
(mm)
Innendurchmesser
(φ)
Schraubengröße M

20.49 €

1 6 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungFeststehende Ausführungφ8025--

23.23 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ802513-

20.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ802520-

23.23 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungBefestigungsartφ8025-10X1.5

27.47 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungFeststehende Ausführungφ10035--

30.78 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ1003513-

32.15 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ1003520-

32.15 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungBefestigungsartφ10035-10X1.5

32.15 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungFeststehende Ausführungφ10045--

33.52 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ1004513-

35.01 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ1004520-

35.70 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungAnkerausführungφ1004524-

33.52 €

1 9 Arbeitstage 10EN-JL 1040 Äquiv.Nickel-Chrom-BeschichtungBefestigungsartφ10045-10X1.5

55.71 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kAFeststehende Ausführungφ8030--

52.97 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kAAnkerausführungφ803013-

57.08 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kABefestigungsartφ8030-10X1.5

110.50 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kAFeststehende Ausführungφ10040--

107.64 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kAAnkerausführungφ1004013-

95.72 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kABefestigungsartφ10040-10X1.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support