• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 100-150

Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 190 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 50 oder 230 daN (kgf). Auf 35.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420SR-C100
420SR-C125
420SR-C150
420SR-CHR100
420SR-CHR125
420SR-CHR150
420SR-MCB100
420SR-MCB125
420SR-MCB150
420SR-N100
420SR-N125
420SR-N150
420SR-NRB100
420SR-NRB125
420SR-NRB150
420SR-PH100
420SR-PH125
420SR-PH150
420SR-R100
420SR-R125
420SR-R150
420SR-RB100
420SR-RB125
420SR-RB150
420SR-RBB100
420SR-RBB125
420SR-RBB150
420SR-UB100
420SR-UB125
420SR-UB150
420SR-UBB100
420SR-UBB125
420SR-UBB150
420SR-URB100
420SR-URB125
420SR-URB150
420SR-WR100
420SR-WR125
420SR-WR150
420SR-WRB100
420SR-WRB125
420SR-WRB150
420SRP-C100
420SRP-C125
420SRP-C150
420SRP-CHR100
420SRP-CHR125
420SRP-CHR150
420SRP-MCB100
420SRP-MCB125
420SRP-MCB150
420SRP-N100
420SRP-N125
420SRP-N150
420SRP-NRB100
420SRP-NRB125
420SRP-NRB150
420SRP-PH100
420SRP-PH125
420SRP-PH150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Radfarbe Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

34.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13280.01~140.00120GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit80(90)45(50)1107810030-SRCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

51.09 €

1 6 Arbeitstage 168140.01~220.00150GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit100(112)56(53)1409412533-SRCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

62.73 €

1 13 Arbeitstage 190140.01~220.00160GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit100(112)56(53)1409415035-SRCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

31.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810032SchwarzSRCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

45.94 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-100(112)56(53)1409412538SchwarzSRCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

53.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SchwarzSRCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

51.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 132140.01~220.00120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810033SchwarzSRMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

79.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412543SchwarzSRMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

94.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415043SchwarzSRMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

18.49 €

1 9 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810032Weiß/Schwarz/GrauSRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

35.47 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412535Weiß/Schwarz/GrauSRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

40.87 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415035Weiß/Schwarz/GrauSRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

23.09 €

1 11 Arbeitstage 132140.01~220.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810029Weiß/SchwarzSRNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

37.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412535Weiß/SchwarzSRNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

44.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415035Weiß/SchwarzSRNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

33.91 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810032-SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

60.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412538-SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

93.74 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415042-SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

17.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810032SchwarzSRRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

37.01 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-100(112)56(53)1409412538SchwarzSRRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

29.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SchwarzSRRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

26.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810032SchwarzSRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

35.80 €

1 6 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-100(112)56(53)1409412538SchwarzSRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

43.40 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SchwarzSRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

28.98 €

1 6 Arbeitstage 132140.01~220.00160Kautschuk-80(90)45(50)1107810032SchwarzSRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

43.53 €

1 14 Arbeitstage 168140.01~220.00200Kautschuk-100(112)56(53)1409412538SchwarzSRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

52.01 €

1 6 Arbeitstage 190220.01~320.00230Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SchwarzSRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

28.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132140.01~220.00100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(90)45(50)1107810032SchwarzSRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

49.44 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409412538SchwarzSRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

61.78 €

1 5 Arbeitstage 190220.01~320.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409415038SchwarzSRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

36.99 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 132140.01~220.00160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(90)45(50)1107810032CremeSRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

53.25 €

1 9 Arbeitstage 168140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409412538CremeSRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

63.31 €

1 14 Arbeitstage 190220.01~320.00230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409415040CremeSRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

37.55 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00120PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(90)45(50)1107810032CremeSRURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

55.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 168140.01~220.00150PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409412538CremeSRURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

69.75 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409415040CremeSRURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

23.81 €

1 15 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810034SchwarzSRWRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

36.77 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-100(112)56(53)1409412540SchwarzSRWRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

42.90 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SchwarzSRWRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

26.77 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810034SchwarzSRWRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

40.45 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-100(112)56(53)1409412540SchwarzSRWRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

46.84 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SchwarzSRWRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

36.97 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit68(71)68(71)909010030-SRPCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

47.59 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10611112533-SRPCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

59.31 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75(80)75(80)10611115035-SRPCIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

35.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)909010032SchwarzSRPCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

47.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)10611112538SchwarzSRPCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

55.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)10611115040SchwarzSRPCHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

54.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132140.01~220.00120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010033SchwarzSRPMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

79.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611112543SchwarzSRPMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

94.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611115043SchwarzSRPMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

20.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010032Weiß/Schwarz/GrauSRPNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

35.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611112535Weiß/Schwarz/GrauSRPNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

40.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611115035Weiß/Schwarz/GrauSRPNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

28.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132140.01~220.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010029Weiß/SchwarzSRPNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

38.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611112535Weiß/SchwarzSRPNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

45.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611115035Weiß/SchwarzSRPNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

36.17 €

1 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010032-SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

62.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611112538-SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

89.45 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10611115042-SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Feststehend Elektrische Leitfähigkeit kA

Technischer Support