Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 50-75

Bockrollen / 420SR, 420SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR, Phenol, Grauguss / Lochplatte / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 70 und 93 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 40 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
420SR-C65
420SR-C75
420SR-N50
420SR-N65
420SR-N75
420SR-NRB50
420SR-NRB65
420SR-NRB75
420SR-PB50
420SR-PB65
420SR-PB75
420SR-PH50
420SR-PH65
420SR-PH75
420SR-R65
420SR-R75
420SR-RD50
420SR-RDB65
420SR-RDB75
420SR-UB65
420SR-UB75
420SRP-C65
420SRP-C75
420SRP-N50
420SRP-N65
420SRP-N75
420SRP-NRB50
420SRP-NRB65
420SRP-NRB75
420SRP-PB50
420SRP-PB65
420SRP-PB75
420SRP-PH50
420SRP-PH65
420SRP-PH75
420SRP-R65
420SRP-RD50
420SRP-RDB65
420SRP-RDB75
420SRP-UB50
420SRP-UB65
420SRP-UB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

13.57 €

1 8 Arbeitstage 8570GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit28476525SRCIntegriertes Gussrad

16.08 €

1 6 Arbeitstage 9380GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit28477525SRCIntegriertes Gussrad

5.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28475025SRNIntegriertes Nylonrad

6.44 €

1 12 Arbeitstage 8570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28476525SRNIntegriertes Nylonrad

7.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28477525SRNIntegriertes Nylonrad

8.62 €

1 11 Arbeitstage 7060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28475025SRNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

8.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28476525SRNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

9.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28477525SRNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

11.92 €

1 11 Arbeitstage 7070PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28475025SRPBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

15.23 €

1 11 Arbeitstage 8570PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28476527SRPBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

17.83 €

1 11 Arbeitstage 9380PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28477527SRPBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

9.88 €

1 11 Arbeitstage 7070PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28475025SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

13.43 €

1 11 Arbeitstage 8570PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28476527SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

14.49 €

1 11 Arbeitstage 9380PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)28477527SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

8.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8550Kautschuk-28476526SRRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9360Kautschuk-28477526SRRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7050Kautschuk-28475026SRRDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.52 €

1 11 Arbeitstage 8550Kautschuk-28476526SRNBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

11.86 €

1 11 Arbeitstage 9360Kautschuk-28477526SRNBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

14.32 €

1 5 Arbeitstage 8570PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)28476527SRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

16.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9380PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)28477527SRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

15.03 €

1 11 Arbeitstage 8570GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit42606525SRPCIntegriertes Gussrad

17.76 €

1 11 Arbeitstage 9380GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit42607525SRPCIntegriertes Gussrad

6.44 €

1 11 Arbeitstage 7060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42605025SRPNIntegriertes Nylonrad

6.50 €

1 11 Arbeitstage 8570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42606525SRPNIntegriertes Nylonrad

6.89 €

1 11 Arbeitstage 9380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42607525SRPNIntegriertes Nylonrad

9.52 €

1 11 Arbeitstage 7060[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42605025SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

9.65 €

1 11 Arbeitstage 8570[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42606525SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

10.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9380[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42607525SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

12.99 €

1 11 Arbeitstage 7070PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42605025SRPPBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

17.01 €

1 11 Arbeitstage 8570PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42606527SRPPBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

19.33 €

1 11 Arbeitstage 9380PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42607527SRPPBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

11.06 €

1 11 Arbeitstage 7070PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42605025SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

14.89 €

1 11 Arbeitstage 8570PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42606527SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

15.87 €

1 11 Arbeitstage 9380PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)42607527SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

8.92 €

1 11 Arbeitstage 8550Kautschuk-42606526SRPRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

7.80 €

1 6 Arbeitstage 7050Kautschuk-42605026SRPRDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.13 €

1 11 Arbeitstage 8550Kautschuk-42606526SRPNBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

12.48 €

1 11 Arbeitstage 9360Kautschuk-42607526SRPNBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

11.47 €

1 11 Arbeitstage 7060PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)42605025SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

11.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8570PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)42606527SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

12.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9380PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)42607527SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 55
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 70 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support