• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / 500HPS, 519HPS, 500HPR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 200

Lenkrollen / 500HPS, 519HPS, 500HPR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 200

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 246 mm / [Traglast] 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 246 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 500 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 485.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500HPR-CR200
500HPR-CU200
500HPS-CR200
519HPS-CR200
519HPS-CU200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

123.66 €

1 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehendkAKautschuk-112(119)63(56)150105--FeststehendHPRCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

126.24 €

1 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehendkAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)112(119)63(56)150105--FeststehendHPRCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

139.81 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplattekAKautschuk-100(112)100(112)14014016358.0SchwenkbarHPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

150.84 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplatteMit RotationsklemmeKautschuk-100(112)100(112)14014016358.0SchwenkbarHPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

160.80 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplatteMit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)14014016358.0SchwenkbarHPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 246 Lastbereich(daN) 485.01~750.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 500
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Rollen-Ø D(mm) 200
Wagenbreite(mm) 50 Lastkategorie Schwere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche

Technischer Support