Apparate-Lenkrollen / 420A, 15A / Gummi, MC-Nylon, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 32-75

Apparate-Lenkrollen / 420A, 15A / Gummi, MC-Nylon, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 32-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 47 - 95 mm / [Traglast] 15, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 47 und 95 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 15 oder 50 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415A-1MC40
415A-1MC50
415A-1MC65
415A-1MC75
415A-1PR65
415A-1PR75
415A-1UR40
415A-1UR50
415A-1UR65
415A-1UR75
415A-2MC40
415A-2MC50
415A-2MC65
415A-2MC75
415A-2PR65
415A-2PR75
415A-2UR40
415A-2UR50
415A-2UR65
415A-2UR75
415A-3MC40
415A-3MC50
415A-3MC65
415A-3MC75
415A-3PR65
415A-3PR75
415A-3UR40
415A-3UR50
415A-3UR65
415A-3UR75
420A-1LB50
420A-1LB65
420A-1MC40
420A-1MC50
420A-1MC65
420A-1MC75
420A-1PR65
420A-1PR75
420A-1UR40
420A-1UR50
420A-1UR65
420A-1UR75
420A-2LB50
420A-2LB65
420A-2LB75
420A-2MC40
420A-2MC50
420A-2MC65
420A-2MC75
420A-2PR65
420A-2PR75
420A-2UR40
420A-2UR50
420A-2UR65
420A-2UR75
420A-3LB65
420A-3MC40
420A-3MC50
420A-3MC65
420A-3MC75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Schraube T oder Montageschraubenbohrung M Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

17.90 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/240175120.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

20.35 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/250205821.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

23.61 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/265206224.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

29.96 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/275206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.61 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-UNF1/265206224.014PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

12.51 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-UNF1/275216829.014PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

6.22 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/240165120.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.94 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/250215821.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.74 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/265216224.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.69 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/275216829.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.54 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/840175120.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

19.89 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/850205821.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

23.53 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/865206224.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

29.41 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/875206829.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.55 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-W3/865206224.020PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

12.45 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-W3/875216829.020PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

6.15 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/840165120.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.86 €

1 6 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/850215821.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.64 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/865216224.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/875216829.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.86 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2540175120.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

20.21 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2550205821.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

23.58 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2565206224.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

29.93 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2575206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.58 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-M12×1,2565206224.014PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

12.48 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-M12×1,2575216829.014PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

6.19 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2540165120.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2550215821.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.71 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2565216224.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.66 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2575216829.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.74 €

1 11 Arbeitstage 68~35.00kA30ElastomerAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/250204721.014LBPP-Räder, Elastomerräder mit Rollenlagern

11.41 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00kA30ElastomerAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/265215824.014LBPP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager

16.50 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/240174120.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

18.94 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/250204721.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

22.47 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/265205824.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.35 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/275206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

10.63 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00kA30Kautschuk-UNF1/265205824.014PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

11.42 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA40Kautschuk-UNF1/275216829.014PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

5.10 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/240164120.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.92 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/250214721.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.01 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/265215824.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.77 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/275216829.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.68 €

1 11 Arbeitstage 68~35.00kA30ElastomerAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/850204721.020LBPP-Räder, Elastomerräder mit Rollenlagern

11.34 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00kA30ElastomerAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/865215824.020LBPP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager

12.40 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA40ElastomerAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/875216829.020LBPP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager

16.43 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/840174120.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

18.49 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/850204721.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

21.85 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/865205824.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.29 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/875206829.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

10.55 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00kA30Kautschuk-W3/865205824.020PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

11.34 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA40Kautschuk-W3/875216829.020PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

5.04 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/840164120.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/850214721.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.93 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/865215824.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.69 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/875216829.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.38 €

1 11 Arbeitstage 85~35.00kA30ElastomerAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2565215824.014LBPP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager

16.67 €

1 11 Arbeitstage 60~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2540174120.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

18.91 €

1 11 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2550204721.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

22.44 €

1 11 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2565205824.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.32 €

1 11 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2575206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer A

Technischer Support