• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 921EA, 916EA / Gummi Belag / Gewindebolzen / Größe 75-100

Apparate-Lenkrollen / 921EA, 916EA / Gummi Belag / Gewindebolzen / Größe 75-100

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 114 - 139 mm / [Traglast] 40, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 114 und 139 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 60 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
916EA-FR75
916EA-FR100
916EA-PR75
916EA-PR100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

26.52 €

1 11 Arbeitstage 114607527823282FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

32.48 €

1 11 Arbeitstage 13950100279539.095FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

26.81 €

1 11 Arbeitstage 114407522823282PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

31.31 €

1 11 Arbeitstage 13960100229539.095PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Rolle mit Vollsperre
Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M16×2,0
Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 40 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer EA

Technischer Support