Apparate-Lenkrollen / 420MA, 415MA / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 75-125

Apparate-Lenkrollen / 420MA, 415MA / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 75-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 106 - 154 mm / [Traglast] 60, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 106 und 154 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 80 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4151MA-KUB75
4151MA-KUB100
4151MA-KUB125
4151MA-RB75
4151MA-RB100
4151MA-RB125
4201MA-KUB75
4201MA-KUB100
4201MA-KUB125
4201MA-RB75
4201MA-RB100
4201MA-RB125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

37.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 106Rolle mit Vollsperre60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)7510830108KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

41.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 129Rolle mit Vollsperre70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10011732117KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

49.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 154Rolle mit Vollsperre80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12512534.0123KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

34.19 €

1 8 Arbeitstage 106Rolle mit Vollsperre60Kautschuk-7510830108RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

39.99 €

1 8 Arbeitstage 129Rolle mit Vollsperre70Kautschuk-10011732117RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

46.98 €

1 8 Arbeitstage 154Rolle mit Vollsperre80Kautschuk-12512534.0123RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

29.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 106kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)756930-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

33.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 129kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008432-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

41.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 154kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259934.0-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

26.75 €

1 8 Arbeitstage 106kA60Kautschuk-756930-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

32.32 €

1 14 Arbeitstage 129kA70Kautschuk-1008432-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

39.06 €

1 8 Arbeitstage 154kA80Kautschuk-1259934.0-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M16×2,0 Wagenbreite(mm) 32 Lastkategorie Geringe Last
Radfarbe Schwarz Achsenlänge L(mm) 40 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer MA

Technischer Support