• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 420EK, 415EK, 420EKR / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 40-75

Apparate-Lenkrollen / 420EK, 415EK, 420EKR / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 40-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 91 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 56 und 91 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 25 oder 50 daN (kgf) betragen. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415EK-MC40
415EK-MC50
415EK-MC65
415EK-MC75
415EK-N40
415EK-N50
415EK-N65
415EK-N75
415EK-PR65
415EK-PR75
415EK-R40
415EK-R50
415EK-R65
415EK-R75
415EK-UR40
415EK-UR50
415EK-UR65
415EK-UR75
420EK-MC40
420EK-MC50
420EK-MC65
420EK-MC75
420EK-N40
420EK-N50
420EK-N65
420EK-N75
420EK-PR65
420EK-PR75
420EK-R40
420EK-R50
420EK-R65
420EK-R75
420EK-UR40
420EK-UR50
420EK-UR65
420EK-UR75
420EKR-MC65
420EKR-MC75
420EKR-N65
420EKR-N75
420EKR-PR65
420EKR-PR75
420EKR-R65
420EKR-R75
420EKR-UR65
420EKR-UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

19.30 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40175120.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

21.91 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50205821.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

25.07 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65206224.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

30.92 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

7.24 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40165120.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

8.01 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50215821.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

9.23 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65216224.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

9.77 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

14.15 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65206224.0SchwenkbarEKPRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

15.34 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0SchwenkbarEKPRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

8.47 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme25Kautschuk-40175120.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.73 €

1 11 Arbeitstage 64~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50205821.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.39 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65216224.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.90 €

1 13 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

7.92 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40165120.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50215821.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

12.78 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65216224.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

13.76 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

18.38 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40174120.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

21.15 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

23.95 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

29.30 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0SchwenkbarEKMCIntegriertes MC-Nylonrad

6.12 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40164120.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

6.91 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

8.23 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

9.06 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0SchwenkbarEKNIntegriertes Nylonrad

13.35 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-65205824.0SchwenkbarEKPRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

14.24 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0SchwenkbarEKPRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

7.16 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA25Kautschuk-40174120.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.51 €

1 11 Arbeitstage 64~35.00kA30Kautschuk-50204721.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.27 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-65215824.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.67 €

1 13 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0SchwenkbarEKRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.80 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40164120.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

12.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0SchwenkbarEKURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

24.06 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)6520--FeststehendEKRMCIntegriertes MC-Nylonrad

29.79 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)7520--FeststehendEKRMCIntegriertes MC-Nylonrad

8.33 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)6521--FeststehendEKRNIntegriertes Nylonrad

9.15 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)7521--FeststehendEKRNIntegriertes Nylonrad

13.52 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-6520--FeststehendEKRPRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

14.72 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-7521--FeststehendEKRPRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

10.18 €

1 11 Arbeitstage 81~35.00kA30Kautschuk-6521--FeststehendEKRRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.95 €

1 8 Arbeitstage 9135.01~80.00kA40Kautschuk-7521--FeststehendEKRRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.67 €

1 11 Arbeitstage 8135.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)6521--FeststehendEKRURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

12.54 €

1 11 Arbeitstage 9135.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)7521--FeststehendEKRURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
Achsenlänge L(mm) 35 Wellendurchmesser T(mm) 18 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche

Technischer Support