• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 920MK, 915MK / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 100-150

Apparate-Lenkrollen / 920MK, 915MK / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 134 - 191 mm / [Traglast] 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 134 und 191 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 100 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
915MK-KUB100
915MK-KUB125
915MK-KUB150
915MK-RB100
915MK-RB125
915MK-RB150
920MK-KUB100
920MK-KUB125
920MK-KUB150
920MK-RB100
920MK-RB125
920MK-RB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

50.36 €

1 11 Arbeitstage 134Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10011432114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

58.37 €

1 11 Arbeitstage 162Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12511435114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

74.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 191Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

51.82 €

1 11 Arbeitstage 134Rolle mit VollsperreKautschuk-10011432114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

59.37 €

1 11 Arbeitstage 162Rolle mit VollsperreKautschuk-12511435114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

70.96 €

1 11 Arbeitstage 191Rolle mit VollsperreKautschuk-15012044.0114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

43.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 134kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

50.98 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 162kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259935-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

69.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 191kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

45.53 €

1 11 Arbeitstage 134kAKautschuk-1008332-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

52.21 €

1 11 Arbeitstage 162kAKautschuk-1259935-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

65.45 €

1 11 Arbeitstage 191kAKautschuk-15012044.0-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 100
Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M6×1 Wagenbreite(mm) 32
Lastkategorie Mittlere Last Achsenlänge L(mm) 50 Wellendurchmesser T(mm) 22
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Abmessungen zwischen Montageschraubenbohrung und Unterlegscheibe A(mm) 18 Unterlegscheibendicke t(mm) 3
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer MK

Technischer Support